Referentie van component
Innovatieve technologie met robot-servosystemen
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek
          Task & Solution
        
De automatisering ontwikkeld en gerealiseerd door AVITECH Srl - Automation Technology is een mix van innovatieve technologieën met meerdere robot-servosystemen, compleet met verwisselbare gereedschappen. Het gebruik van onze MGP800-serie pneumatische grijpers in combinatie met de GEH6000-serie elektrische grijpers en de nieuwe WPR5000-serie gereedschapswisselaars garandeert compactheid, precisie en optimale systeemflexibiliteit!
      Standaardcomponenten geïnstalleerd